3020040

Развернуть таблицу
EN
1/5
Bush type
BT
Code
CODE
Bore (ISO E 8)
D [mm]
Transmissible torque
TT [Nm]
Screws
SC
Screw tightening torque
STT [Nm]
D1 [mm]
Type
TYPE
S [mm]
Weight
W [kg]
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
2517
2517050
50
1310
1/2”x1”
48.0
85.5
1
44.5
1.06
2517
2517055
55
1310
1/2”x1”
48.0
85.5
1
44.5
1.06
2517
2517060
60
1310
1/2”x1”
48.0
85.5
1
44.5
1.06
2517
2517065
65
1310
1/2”x1”
48.0
85.5
1
44.5
1.06
3020
3020025
25
2710
5/8”x1”1/4
90.0
108.0
1
50.8
2.50
3020
3020028
28
2710
5/8”x1”1/4
90.0
108.0
1
50.8
2.50
3020
3020030
30
2710
5/8”x1”1/4
90.0
108.0
1
50.8
2.50
3020
3020032
32
2710
5/8”x1”1/4
90.0
108.0
1
50.8
2.50
3020
3020035
35
2710
5/8”x1”1/4
90.0
108.0
1
50.8
2.50
3020
3020038
38
2710
5/8”x1”1/4
90.0
108.0
1
50.8
2.50
3020
3020040
40
2710
5/8”x1”1/4
90.0
108.0
1
50.8
2.50
3020
3020042
42
2710
5/8”x1”1/4
90.0
108.0
1
50.8
2.50
3020
3020045
45
2710
5/8”x1”1/4
90.0
108.0
1
50.8
2.50
3020
3020048
48
2710
5/8”x1”1/4
90.0
108.0
1
50.8
2.50
3020
3020050
50
2710
5/8”x1”1/4
90.0
108.0
1
50.8
2.50
3020
3020055
55
2710
5/8”x1”1/4
90.0
108.0
1
50.8
2.50
3020
3020060
60
2710
5/8”x1”1/4
90.0
108.0
1
50.8
2.50
3020
3020065
65
2710
5/8”x1”1/4
90.0
108.0
1
50.8
2.50
3020
3020070
70
2710
5/8”x1”1/4
90.0
108.0
1
50.8
2.50
Показать сжатый показ (246 продукта)
ShorttextTaper bushes (Standard stock bores metric series)
Последнее изменение11.11.2022 10:57:44
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties